Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
BIM-UNTK-AP7X-0.4-PSG3M/S909 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetfeldsensor für Pneumatikzylinder
BIM-UNTK-AP7X-0.4-PSG3M/S909
Bestell-ID-Nr. 100054338
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
19,7 mm x 5 mm x 6 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusequalität
PP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
0.4
Qualität aktive Fläche
PP
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.3
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zylinderbauform
Rundzylinder, Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder, T-Nut-Zylinder, Zuganker-Zylinder
home
Turck-Shop
Produkte
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
BIM-UNTK-AP7X-0.4-PSG3M/S909
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Zylinderbauform
Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder, T-Nut-Zylinder, Rundzylinder, Zuganker-Zylinder
Ausgangsfunktion
PNP
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 57,09
Artikel gesamt
€ 57,09
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren