Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Magnetfeldsensor für Pneumatikzylinder
BIM-KST-AP6X 6M
Bestell-ID-Nr. 46746
Auf Lager
home
Turck-Shop
Produkte
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
BIM-KST-AP6X 6M
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
37 mm x 16 mm x 17 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
GD-ZN/Al/PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Metall/Kunststoff
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
6
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zylinderbauform
Rundzylinder
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Zylinderbauform
Rundzylinder
Ausgangsfunktion
PNP
add_shopping_cart
person
Einloggen
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 114,84
Artikel gesamt
€ 114,84
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren