Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetfeldsensor Magnetinduktiver Näherungssensor
BIM-M12-AP6X-H1141/S1209
Bestell-ID-Nr. 4681202
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 107,47
home
Turck-Shop
Produkte
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
BIM-M12-AP6X-H1141/S1209
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
78
Besondere Merkmale
magnet-induktiv
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Artikel gesamt
€ 107,47
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren