Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
B1N180V-QR20-UP6-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Neigungssensor mit Schaltausgang
B1N180V-QR20-UP6-H1141
Bestell-ID-Nr. 100052883
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Abmessungen
71,6 mm x 62,6 mm x 20 mm
Anzahl der Messachsen
1
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
Ultem
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Messprinzip
Beschleunigung
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Schutzart
IP68, IP69K
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Produkte
Sensortechnik
Neigungssensoren
B1N180V-QR20-UP6-H1141
Hauptfunktionen
Anzahl der Messachsen
1
Ausgangsfunktion
PNP
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 108,90
Artikel gesamt
€ 108,90
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren