Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
SLO30VB6YQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Gabellichtschranke
SLO30VB6YQ
Bestell-ID-Nr. 3059772
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
72 mm x 18,8 mm x 52 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Gabel
Betriebsart
Sender/Empfänger Paar
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Gabellichtschranke
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
30
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
1.6
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
890
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Produkte
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SLO30VB6YQ
Lichtart
IR
Funktion
Gabellichtschranke
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
30
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 164,02
Artikel gesamt
€ 164,02
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren