Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
LX3ELQ-74932 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Schaltender Lichtvorhang
LX3ELQ-74932
Bestell-ID-Nr. 3074932
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
31,8 mm x 25,4 mm x 113,4 mm
Bauform
Quader
Betriebsart
Sender
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Lichtvorhang - Sender
Gehäuseoberfläche
grau
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
0.2
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
2000
Optische Auflösung (mm)
9.5
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Überwachungsfeldhöhe (mm)
67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
880
home
Turck-Shop
Produkte
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
LX3ELQ-74932
Hauptfunktionen
Überwachungsfeldhöhe (mm)
67
Lichtart
IR
Funktion
Lichtvorhang - Sender
Max. Reichweite (mm)
2000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 346,11
Artikel gesamt
€ 346,11
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren