CMVT-QR20-IOLX3-0.3-RS4Vibrations- und Temperatursensor für Condition Monitoring mit IO-Link100029966Kommunikationsprotokoll IO-LinkElektrischer AnschlussKabel mit SteckverbinderGehäusewerkstoffKunststoffSchutzartIP68, IP69K
CMVT-QR20-IOLX3-H1141Vibrations- und Temperatursensor für Condition Monitoring mit IO-Link100016543Kommunikationsprotokoll IO-LinkElektrischer AnschlussSteckverbinderGehäusewerkstoffKunststoffSchutzartIP68, IP69K
CMVT-M8TA1X-LI220-H1141Vibrationssensor für Condition Monitoring mit 4...20 mA (0...20 mm/s RMS)100053262Elektrischer AnschlussSteckverbinderGehäusewerkstoffEdelstahlSchutzartIP66, IP67
CMVT-M8TE1X-LI2IOL-H1141Vibrations- und Temperatursensor für Condition Monitoring mit IO-Link und Rohdatentransfer per BLOB und 4...20 mA100054457Kommunikationsprotokoll IO-LinkElektrischer AnschlussSteckverbinderGehäusewerkstoffEdelstahlSchutzartIP66, IP67
CMVT-M8TA1X-LI2IOL-H1141Vibrations- und Temperatursensor für Condition Monitoring mit IO-Link und 4...20 mA100050420Kommunikationsprotokoll IO-LinkElektrischer AnschlussSteckverbinderGehäusewerkstoffEdelstahlSchutzartIP66, IP67
QM30VT2Vibrations- und Temperatursensor Mit serieller Schnittstelle3806276Kommunikationsprotokoll Modbus RTU, RS485Elektrischer AnschlussKabel mit SteckverbinderGehäusewerkstoffAluminiumSchutzartIP67
QM30VT2-SS-9MVibrations- und Temperatursensor Mit serieller Schnittstelle3806274Kommunikationsprotokoll Modbus RTU, RS485Elektrischer AnschlussKabelGehäusewerkstoffEdelstahlSchutzartIP69
CMVT-M8TA1X-LI225-H1141Vibrationssensor für Condition Monitoring mit 4...20 mA (0...25 mm/s RMS)100054083Elektrischer AnschlussSteckverbinderGehäusewerkstoffEdelstahlSchutzartIP66, IP67
CMVT-QR20-IOLX3-H1141/3GDVibrations- und Temperatursensor für Condition Monitoring mit IO-Link100051195Kommunikationsprotokoll IO-LinkElektrischer AnschlussSteckverbinderGehäusewerkstoffKunststoffSchutzartIP68, IP69K
QM30VT1Vibrations- und Temperatursensor Mit serieller Schnittstelle3806275Kommunikationsprotokoll 1-wire-serialElektrischer AnschlussKabel mit SteckverbinderGehäusewerkstoffAluminiumSchutzartIP67