Zum Hauptinhalt springen
Produktneuheit

Schneller HF-Schreib-Lesekopf mit S2-Systemredundanz

TURCKs robuster Multiprotokoll-Ethernet-Schreib-Lesekopf startet in weniger als 500 ms und arbeitet von -40 bis +70 °C 

Extreme Temperaturen, Identifikationsystem, Schreib-Lesegeräte HF/UHF

Vorteile

  • Kosten- und zeitoptimale Installation
  • Plug-and-Work in bestehende Netzwerk-Topologien
  • Hohe Freiheitsgrade bei der Montage 

Mit dem neuen HF-Schreib-Lesekopf mit integriertem Multiprotokoll-Ethernet-Interface erweitert TURCK sein RFID-Portfolio um eine effiziente Lösung mit einzigartigen Eigenschaften in puncto Start-up-Zeit, Kommunikation und Sicherheit.

Blitzschnell und doppelt sicher dank S2-Redundanz 

Mit einer Start-up-Zeit unter 500 Millisekunden ist der TNSLR-Q130-EN ideal für hochdynamische Anwendungen wie etwa Werkzeugwechsel, bei denen jede Sekunde zählt. Dank Multiprotokoll kommuniziert das Gerät vollautomatisch in Profinet-, Ethernet/IP- oder Modbus-TCP-Netzwerken. Die integrierte S2-Systemredundanz ermöglicht zudem die redundante Kommunikation zwischen zwei Steuerungen in einem Profinet-Netzwerk, was einen erheblichen Sicherheitsvorteil bietet. Ein weiterer Vorteil ist der erweiterte Temperaturbereich von -40 bis +70 °C, der das Gerät auch für einen Einsatz in der Kühlhauslogistik interessant macht – marktweit ebenfalls einzigartig.

Benutzerfreundliche Installation und Bedienung

Mit seinen kompakten Abmessungen bei gleichzeitig hoher Reichweite ist TURCKs HF-Schreib-Lesekopf perfekt in Anlagen- und Maschinenkonzepte integrierbar. Da der TNSLR RFID-Funktionalität und Multiprotokoll-Ethernet-Interface mit QuickConnect-Fähigkeit in einem Gerät kombiniert, ist der Installations- und Verdrahtungsaufwand erheblich reduziert. Anwender in verschiedenen Branchen haben damit eine effiziente und flexible Lösung für ihre Schreib- und Leseanforderungen – angefangen beim Serien-Maschinenbau, Transport und Handling, über Produktionslinien, Material-Handling bis hin zu fester und autonomer mobiler Robotik (AMR). 

Walk & Talk: Ethernet-Schreib-Lesekopf Q130

Product Teaser Video: RFID-Identifikation mit Ethernet (Q130) (EN)

Expert Talk: Ethernet-Schreib-Lesekopf Q130

Quickstart: Ethernet-Schreib-Lesekopf Q130

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte

Schreib-Lese-Kopf HF Integriertes Interface Multiprotokoll-Ethernet

TNSLR-Q130-EN

TNSLR-Q130-EN