Multiprotokoll-Ethernet
Multiprotokoll vereinfacht den Einsatz von Industrial Ethernet durch automatische Protokollerkennung und nahtlose Integration in bestehende Netzwerke
Schnell gelesen
Multiprotokoll-Ethernet ist eine Technologie für Industrial Ethernet, die den automatischen Einsatz verschiedener Ethernet-Protokolle auf derselben Hardware ermöglicht und die Implementierung von Ethernet-Netzwerken vereinfacht. Multiprotokoll-Geräte von TURCK erkennen beim Hochfahren selbstständig das aktive Netzwerkprotokoll und konfigurieren sich ohne Eingriff des Nutzers. Multiprotokoll-Ethernet unterstützt die Protokolle Profinet, Modbus TCP und EtherNet/IP. TURCK stellt die Multiprotokoll-Technologie für das gesamte I/O-Angebot der Fabrikautomation bereit, darunter kompakte Block-I/O-Module und modulare I/O-Systeme für den Schaltschrank in IP20 sowie für die Feldmontage in IP67. Multiprotokoll-Ethernet ermöglicht den Wechsel zwischen unterschiedlichen Ethernet-Protokollen ohne Umstecken oder Austauschen von Komponenten. Über integrierte Webserver lassen sich Multiprotokoll-Geräte konfigurieren, diagnostizieren und bei Bedarf Fehler analysieren.
Was ist Multiprotokoll?
TURCKs Multiprotokoll-Geräte stellen sich selbstständig ohne Eingriff des Nutzers auf das im Netzwerk gesprochene Ethernet-Protokoll ein – und das bei jedem Hochfahren. Multiprotokoll-Geräte unterstützen die Protokolle PROFINET, Modbus TCP und EtherNet/IP. TURCKs gesamtes I/O-Angebot für die Fabrikautomation ist auch mit Multiprotokoll-Technologie verfügbar, darunter kompakte Block-I/O-Module sowie flexible modulare Systeme – jeweils zum Einsatz im Schaltschrank (IP20) oder zum Einsatz direkt im Feld (IP67).
Was sind die Vorteile von Industrial Ethernet?
Die Anwender von Ethernet-Technologie in der Industrie profitieren davon, dass die technischen Möglichkeiten und Lösungswege der Bürowelt in Industrieanwendungen genutzt werden können. So wird durch Industrial Ethernet Datenaustausch auf der gesamten Werksebene möglich. Darüber hinaus vernetzt Industrial Ethernet über sichere Netzwerkverbindungen auch einzelne Werke und Unternehmen über den gesamten Globus hinweg.
Mit Industrial Ethernet lassen sich mit bewährten Komponenten auch leicht sichere Fernwartungszugänge realisieren. Service-Einsätze bei Kunden können so auf ein Minimum beschränkt werden. Das ist gut für Sie und Ihre Kunden.
Ein Gerät – Drei Protokolle
- TURCKs Multiprotokoll-I/O-Geräte erkennen den Master nach dem Hochfahren und stellen sich selbstständig auf das Protokoll ein
- PROFINET, Modbus TCP oder EtherNet/IP
- Ausgereifter Webserver ermöglicht Gerätekonfiguration, I/O-Parametrierung und Diagnose über den PC oder mobile Endgeräte
- Integrierter Ethernet-Switch ermöglicht auch Linien- und Ringtopologie
Vorteile

PROFINET
- Schnelles Hochfahren (FSU) und Ringredundanz (MRP)
- Topologie-Erkennung und automatische Adresszuweisung
- PROFINET Real Time (RT), für isochrone Echtzeit (IRT) sind spezielle High Feature Gateways verfügbar

EtherNet/IP
- Schnelles Hochfahren (QuickConnect) und Ringredundanz (DLR)
- Verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten für unterschiedliche Steuerungsumgebungen verfügbar

Modbus TCP
- Alle gängigen Modbus Function Codes werden unterstützt
- Leichte Integration in Schneider- und Mitsubishi-Steuerungen, Industrie-PCs und Leitsysteme der Prozessautomation
Multiprotokoll-Ethernet in der Praxis: Mehrwert für Ihre Anwendung
Effiziente und robuste Lösungen für reale Anwendungen – entwickelt für anspruchsvolle Einsatzbedingungen und bewährt im industriellen Alltag.
Multiprotokoll-Ethernet bei TURCK: Häufig gestellte Fragen
1. Was ist Multiprotokoll-Ethernet und welchen Nutzen hat Multiprotokoll-Ethernet in der Automatisierung?
Multiprotokoll-Ethernet ist eine Technologie für Industrial Ethernet, bei der Geräte mehrere Ethernet-Protokolle unterstützen und das aktive Protokoll automatisch erkennen. Multiprotokoll-Ethernet von TURCK konfiguriert sich bei jedem Hochfahren selbstständig auf das im Netzwerk verwendete Protokoll. Dadurch können Anwender dieselbe Hardware in unterschiedlichen Ethernet-Umgebungen einsetzen.
2. Welche Ethernet-Protokolle unterstützt Multiprotokoll-Ethernet?
Multiprotokoll-Ethernet unterstützt die Protokolle Profinet, Modbus TCP und EtherNet/IP. Multiprotokoll-Geräte von TURCK erkennen automatisch, welches dieser Protokolle im Netzwerk aktiv ist. Eine manuelle Anpassung der Hardware an das jeweilige Ethernet-Protokoll ist laut Quelle nicht erforderlich.
3. Welche TURCK-Produkte sind mit Multiprotokoll-Ethernet verfügbar?
Multiprotokoll-Ethernet steht für das gesamte I/O-Angebot von TURCK in der Fabrikautomation zur Verfügung. Dazu gehören kompakte Block-I/O-Module sowie flexible modulare I/O-Systeme. Die Technologie ist sowohl für Anwendungen im Schaltschrank mit Schutzart IP20 als auch für Feldanwendungen mit Schutzart IP67 verfügbar.
4. Wie funktioniert die automatische Konfiguration bei Multiprotokoll-Ethernet?
Multiprotokoll-Ethernet erkennt beim Starten des Geräts automatisch das im Netzwerk verwendete Ethernet-Protokoll. Multiprotokoll-Geräte von TURCK stellen sich bei jedem Hochfahren selbstständig auf das aktive Protokoll ein. Der Anwender muss dafür keine manuellen Einstellungen vornehmen.
5. Wie unterstützt Multiprotokoll-Ethernet die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Steuerungsplattformen?
Multiprotokoll-Ethernet ermöglicht die Kommunikation über Profinet, Modbus TCP und EtherNet/IP. Multiprotokoll-Geräte von TURCK können dadurch in Ethernet-Netzwerken mit unterschiedlichen Steuerungsplattformen eingesetzt werden. Die Hardware passt sich automatisch an das verwendete Netzwerkprotokoll an.
6. Welche Werkzeuge stehen für Konfiguration und Diagnose von Multiprotokoll-Ethernet zur Verfügung?
Multiprotokoll-Ethernet nutzt integrierte Webserver für die Bedienung der Geräte. Anwender können Multiprotokoll-Geräte von TURCK über den Webserver konfigurieren, Diagnosen durchführen und Fehler analysieren. Zusätzliche Hardware für den Wechsel zwischen Protokollen wird im Quelltext nicht beschrieben.
7. Welche Rolle spielt Multiprotokoll-Ethernet für Visualisierung und Netzwerktransparenz?
Multiprotokoll-Ethernet basiert auf Industrial Ethernet und unterstützt den Datenaustausch über die gesamte Werksebene. Industrial Ethernet vernetzt darüber hinaus einzelne Werke und Unternehmen über sichere Netzwerkverbindungen. Multiprotokoll-Ethernet nutzt diese Infrastruktur zur Einbindung von Automatisierungskomponenten in Ethernet-Netzwerke.
8. Welche Vorteile bietet Multiprotokoll-Ethernet für Datenkommunikation und Fernwartung?
Multiprotokoll-Ethernet nutzt die Möglichkeiten von Industrial Ethernet für den Datenaustausch in industriellen Anwendungen. Laut Quelle lassen sich mit Industrial Ethernet und bewährten Komponenten sichere Fernwartungszugänge realisieren. Dadurch können Serviceeinsätze vor Ort reduziert werden.
9. Welche Lizenz- oder Zusatzkosten fallen für Multiprotokoll-Ethernet an?
Der Quelltext nennt keine Lizenzmodelle oder zusätzlichen Lizenzkosten für Multiprotokoll-Ethernet. Die Quelle beschreibt Multiprotokoll-Ethernet als Funktion der entsprechenden TURCK-I/O-Systeme und -Module. Weitere Angaben zu Softwarelizenzen werden nicht gemacht.
10. In welchen Anwendungen wird Multiprotokoll-Ethernet eingesetzt?
Multiprotokoll-Ethernet eignet sich für Anwendungen der Fabrikautomation mit unterschiedlichen Ethernet-Standards. Ein Maschinenbauer kann Multiprotokoll-Ethernet nutzen, um dieselbe I/O-Plattform in Anlagen mit Profinet, Modbus TCP oder EtherNet/IP einzusetzen. Ein Anlagenbetreiber kann Multiprotokoll-Ethernet verwenden, um bestehende Industrial-Ethernet-Netzwerke ohne Hardwarewechsel zu unterstützen.