Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
PT1R-1103-U3-H1143 | TURCK – Your Global Automation Partner
Drucktransmitter mit Spannungsausgang (3-Leiter)
PT1R-1103-U3-H1143
Bestell-ID-Nr. 100004524
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Ausgangsfunktion
Analogausgang Spannung
Bauform
ohne Anzeige
Betriebsspannung
DC
Druckart
Relativdruck
Druckbereich
0...1 bar
Elektrischer Ausgang
Spannungsausgang (3-Leiter)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50 % GF UL 94 V-0
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Medientemperatur max.
125
Medientemperatur min. (°C)
-40
Prozessanschluss
1/4″ NPT-18 Außengewinde
Schutzart
IP69K
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Werkstoff Druckaufnehmer
Keramik Al₂O₃
Zulassungen
CE, cULus
home
Turck-Shop
Produkte
Others
PT1R-1103-U3-H1143
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
151,97 €
Artikel gesamt
151,97 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren