Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
SNNE-0008D-0002 | TURCK – Your Global Automation Partner
piconet Erweiterungsmodul für IP-Link
SNNE-0008D-0002
Bestell-ID-Nr. 6824179
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Abmessungen (L x B x H)
126 mm x 30 mm x 26,5 mm
Anschlusstechnik Signal
M8
Anschlusstechnik Spannungsversorgung
2 x M8
Anzahl der Kanäle
8
Ausgangsspannung
20...29 VDC aus Lastspannung
Betriebsspannung
DC
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Netzwerkprotokoll
CANopen, DeviceNet, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET
Schutzart
IP67
Signalart
Digitaler Ausgang
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Zulassungen
cULus
home
Turck-Shop
Produkte
Others
SNNE-0008D-0002
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
204,35 €
Artikel gesamt
204,35 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren