IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CCZubehör Einspeisemodul Power-Bridge7580611Zubehörart EinspeisemodulZulassungenATEX, IECEx, NEPSIKanalanzahl1SchutzartIP20NennspannungPower-Bridge 24 VDC
IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDCZubehör Einspeisemodul Power-Bridge7580610Zubehörart EinspeisemodulZulassungenATEX, IECEx, NEPSIKanalanzahl1SchutzartIP20NennspannungPower-Bridge 24 VDC
IM82-24-10Schaltnetzteil7545043Interne SicherungT 6.3 A/250 VACNennstrom (A)10Ausgangsnennspannung (V)24Spannungsversorgung230 VUC
IM82-24-5.0Schaltnetzteil7545042Interne SicherungT 3.15 A/250 VACNennstrom (A)5Ausgangsnennspannung (V)24Spannungsversorgung230 VUC
IM82-24-2.5Schaltnetzteil7545041Interne SicherungT 2 A/250 VACNennstrom (A)2.5Ausgangsnennspannung (V)24Spannungsversorgung230 VUC
IM82-24-20Schaltnetzteil7545044Interne SicherungT 10 A/250 VACNennstrom (A)20Ausgangsnennspannung (V)24Spannungsversorgung230 VUC