Zum Hauptinhalt springen
Trend

ARGEE & MARGEE machen Block-I/O-Module zu Steuerungen

Beide Programmierumgebungen, MARGEE und ARGEE, verwandeln TURCKs Block-I/O-Module in intelligente, dezentrale Steuerungen. Zusätzliche Hardwarekosten können Sie sich sparen.  Der Unterschied zwischen ARGEE und MARGEE liegt in der Zielgruppe: ARGEE programmiert man per Flowchart im Browser, MARGEE per Structured Text in Visual Studio Code. Welche der beiden Technologien die richtige für Ihre Applikation oder ihr Projekt ist, erfahren Sie hier.

ARGEE/Field Logic Controller, Maschinensteuerung, I/O-Module

Schnell gelesen

Viele Automatisierungsaufgaben wie Füllstandsüberwachung von Tanks, Pick-to-Light-Stationen oder modulare Förderanlagen benötigen keine klassische SPS – eine zusätzliche Steuerung verursacht hier unnötige Hardwarekosten. TURCK löst dies mit Field Logic Controllern (FLC): Die Programmierumgebungen ARGEE und MARGEE machen Block-I/O-Module wie TBEN-S, TBEN-L, BL compact und FEN20 ohne Zusatzkosten zu dezentralen Steuerungen. ARGEE richtet sich an OT-Anwender und klassische SPS-Programmierer und arbeitet mit grafischen Flowcharts im HTML5-Browser inklusive Simulation und Debugging, MARGEE an IT-affine Entwickler mit Structured Text in Visual Studio Code und Git-Versionskontrolle. Die Logik läuft direkt auf Feldebene, stand-alone oder im Datenaustausch mit übergeordneten Steuerungen via PROFINET, EtherNet/IP oder Modbus TCP. Das Ergebnis: PLCless Automation, geringere Hardwarekosten und IIoT-fähige Anlagen mit webbasierter Visualisierung für Condition Monitoring.

Zwei Technologien im Vergleich

ARGEE vs. MARGEE: zwei Programmierumgebungen im Vergleich

Seien wir mal so dreist und stellen den klassischen SPS-Ansatz, der seit Jahrzehnten verfolgt wird, in Frage: TURCKs Field Logic Controller (FLC) machen genau das möglich. Sei es mit ARGEE für Nicht-Programmierer oder MARGEE für IT-affine Programmierer.

ARGEE

Logische Programmierung im grafischen Flow-Editor

ARGEE ist eine web-basierte Programmierumgebung, mit der Anwender Bedingungen und Aktionen über ein grafisches Flowchart festlegen. Dank HTML5 läuft die komplette Entwicklungsumgebung im Browser auf jedem PC oder mobilen Endgerät. Darüber können Nutzer Programmieren, Ausführen, Simulieren, Debuggen und Monitoren. Ausgeführt wird das Steuerungsprogramm auf TURCKs IP67 Block-I/O-Modulen, direkt auf der Feldebene. 

Merkmale:

  • Einsatz ohne PLC in Stand-alone-Anwendungen
  • Arithmetische Funktionen, Timer, Zähler, Bit-Toggling
  • Datenaustausch mit einer SPS über zugewiesene I/O-Variablen
  • Geeignet auch für Anwender mit wenig oder keiner Programmiererfahrung

MARGEE

Programmierung in Structured Text via Visual Studio Code

MARGEE verfolgt dasselbe Ziel wie ARGEE: Block-I/O-Module als programmierbare Steuerung mit Web-Visualisierung zu nutzen. Allerdings spricht MARGEE noch mehr die Sprache der IT. Die Programmierung erfolgt mittels Structured Text statt per Flowchart. Die Programmierumgebung Visual Studio Code bringt auch proammiertypische Features wie Versionskontrolle und modernes Debugging mit sich.

Merkmale:

  • PLCless Automation, z. B. Füllstandsüberwachung von Tanks
  • Steuerung durch MES/ERP, z. B. Pick-to-Light-Stationen
  • Condition Monitoring mit webbasierter Visualisierung
  • Saubere Projektstruktur mit Git-Versionskontrolle für große Projekte

Vorteile

Vorteile: Warum lohnt sich Dezentrale Automatisierung mit ARGEE und MARGEE

Ob Flowchart oder Structured Text: Diese Vorteile von dezentraler Automatisierung mit FLC-Technologie gelten für ARGEE und MARGEE gleichermaßen.

Mehrwert zum Nulltarif

TURCK liefert die Programmierumgebung kostenlos mit den Block-I/O-Modulen der Reihen TBEN-L, TBEN-S und FEN20. Das bedeutet zusätzliche Steuerungsintelligenz ohne Mehrkosten.

Flexibler Einsatz durch HTML5 (ARGEE)

ARGEE basiert auf aktuellen Webstandards. Alle Funktionen lassen sich in jedem HTML5-fähigen Browser nutzen – auf PC oder Tablet, ohne Zusatzsoftware.

Dezentral und Modular

Die Dezentralisierung von Stuerungsaufgaben entlastet nicht nur die SPS, sondern ermöglicht auch die Konstruktion von autarken Modulen, die unabhängig getestet werden können. 

Einfache PLC-Anbindung

Zusätzlich zur dezentralen Logikverarbeitung tauschen ARGEE und MARGEE Daten mit übergeordneten Steuerungssystemen via PROFINET, EtherNet/IP oder Modbus TCP aus.

ARGEE & MARGEE im Überblick

ARGEE

  • Ausrichtung: OT-orientiert
  • Programmierstil: Grafische Programmierblöcke oder Low-Code
  • Umgebung: ARGEE IDE im Browser (HTML5)
  • Zielgruppe: SPS-Programmierer, auch Einsteiger
  • Versionskontrolle: Nicht im Fokus
  • Debugging: Simulieren, Debuggen, Monitoren im Flowchart
  • Kosten: Kostenlos auf unterstützten Modulen

 

Wählen Sie ARGEE, wenn ...

Ihr Team aus klassischen SPS-Programmierern besteht

… Sie eine grafische, leicht zugängliche Programmierung ohne Erfahrung wünschen und direkt im Browser arbeiten möchten – ganz ohne zusätzliche Software.

MARGEE

  • Ausrichtung: IT-orientiert
  • Programmierstil: Structured Text, High-Level-Coding
  • Umgebung: MARGEE-Extension in Visual Studio Code
  • Zielgruppe: IT-Programmierer und Makerinnen/Maker
  • Versionskontrolle: Git-Integration, geeignet für komplexe Projekte
  • Debugging: Erweiterte Debugging-Funktionen in VS Code
  • Kosten: Kostenlos auf unterstützten Modulen

 

Wählen Sie MARGEE, wenn ...

Ihr Team IT-Hintergrund hat oder komplexe Projekte pflegt

… Sie Structured Text bevorzugen, mit Visual Studio Code arbeiten und von Versionskontrolle sowie einer sauberen Projektstruktur profitieren möchten.

FLC-Produkte: Diese Module unterstützen ARGEE & MARGEE

Alle Geräte, die ARGEE 4 unterstützen, unterstützen auch MARGEE – ohne Firmware-Update. ARGEE- und MARGEE-Projekte lassen sich jedoch nicht ineinander konvertieren; beide Umgebungen bestehen bewusst parallel und ersetzen sich nicht gegenseitig.

ARGEE / MARGEE Download

Software und Tools für ARGEE & MARGEE: Programmieren, testen und Projekte effizient erstellen.

TBEN-L & TBEN-S

Robust in IP67, kompakt im Format: Multiprotokoll-Ethernet-I/Os für den Einsatz direkt im Feld.

FEN20

Platzsparend in IP20, flexibel im Protokoll: Multiprotokoll-Ethernet-I/O für den Schaltschrank.

ARGEE & MARGEE – Die wichtigsten Fragen im Q&A

Fragen Sie einen Experten

Aurel Buda

Director Product Management Factory Automation Systems

Jeroen Macharis

Business Development Manager Factory Automation Systems

presentation - MH1