Zum Hauptinhalt springen
Trend

Eine Hardware. Jedes Steuerungssystem.

Für Elektrokonstrukteure von Nahrungsmittelmaschinen — Multiprotokoll-I/O-Technik, die sich in jede Bestandsstruktur integriert: PROFINET, EtherNet/IP und Modbus TCP in einem Gerät, IO-Link bis zum Sensor – und Software-Module, die Sie einmal schreiben und beliebig wiederverwenden.

PROFINET, IO-Link, Multiprotokoll-Ethernet, Modbus TCP

Schnell gelesen

GAIO Summary ...

Drei Hebel für Ihre Elektrokonstruktion

Einmal projektiert, beliebig wiederverwendet

Dezentralisierung heißt bei TURCK nicht nur mechanisch – sondern elektrisch und software-seitig. Damit sinken Komponenten-Vielfalt, Programmieraufwand und Installationskosten zugleich.

Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Use existing data

Data Sources — Leverage IO-Link diagnostics and standard sensor values already available in your machine.

Learn more
Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Protect control communication

Parallel data paths — Keep real-time process communication independent from condition-data transmission.

Learn more
Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Hygienic Design – Sensor bis Cloud

Hygiene

Hygienisch nutzbare Komponenten für den Lebensmittelbereich: totraumfrei, beständig gegen Reinigungsmedien, durchgängig bis in die Cloud.

  • EHEDG-konforme Bauformen, ECOLAB-getestet
  • IP69K für Hochdruck- und Heißreinigung
  • Zustandsdaten für Ihre Kunden nutzbar

Lösungen für Elektrokonstrukteure aus der Lebensmittelindustrie

Passt TURCK in Ihre Bestandsstruktur?

Wählen Sie Ihre Steuerungswelt – das Ergebnis zeigt, wie sich TURCK Multiprotokoll-I/O ohne Systembruch anbinden lässt. Spoiler: Es ist immer dasselbe Gerät.

Direkt weiterprojektieren

Produkte, Datenblätter, Software, EPLAN, für die Inbetriebnahme.

Keine Anfrage, kein Warten, kein kostenpflichtiges Tool: Alle Engineering-Daten für die Inbetriebnahme stehen für Sie bereit.

TURCK Automation Suite TAS – jetzt starten

Von der ersten Idee über einfache Inbetriebnahme und effizienten Betrieb bis zum weltweiten Service: TAS macht Ihre Maschinendaten über den gesamten Lebenszyklus hinweg nutzbar – für mehr Transparenz, schnellere Entscheidungen und effiziente Prozesse. Starten Sie jetzt und erleben Sie selbst, wie einfach sich Daten in echten Mehrwert verwandeln lassen.

„Unsere Kunden fordern mal Siemens, mal Rockwell. Früher hieß das: zwei Stücklisten, zwei Softwarestände. Mit den Multiprotokoll-Modulen von TURCK projektieren wir heute eine Elektrokonstruktion für alle Märkte.“ 

Kevin Konstrukteur | Konstruktionsleitung Elektro - Abfüllanlagen für Getränkehersteller | Musterfirma

Dienstleistung

Erstberatung für Ihre Anbindung

Sales Support

Besprechen Sie Ihre Bestandsstruktur mit unseren Applikationsingenieuren – 30 Minuten, konkret an Ihrer Topologie, inklusive Live-Demo der Inbetriebnahme mit TAS.