Aller au contenu principal
Luetze-overview-2560x1440

Friedrich Lütze GmbH est une entreprise familiale allemande reconnue dans le monde entier pour ses composants et systèmes de haute qualité, conçus pour aider les constructeurs de machines, les tableautiers et les utilisateurs industriels à rendre leurs installations plus fiables, plus efficaces et plus compactes.
Sa gamme de produits comprend des câbles industriels, des connecteurs et des solutions de câblage, des alimentations, des relais, des convertisseurs de signaux, des composants Ethernet industriels ainsi que des systèmes innovants d’optimisation des armoires électriques. Grâce à son expertise en automatisation industrielle et en gestion intelligente du câblage, LÜTZE contribue à améliorer la disponibilité des machines, à réduire les coûts d’installation et de maintenance et à optimiser l’efficacité énergétique des installations.

LOCC-Box - Surveillance intelligente du courant

Le système LOCC-Box est un système de surveillance électronique contre les surcharges et les courts-circuits qui détecte les coupures sélectives en cas d'affaiblissement de ligne et intègre différents niveaux de communication. Il représente la dernière génération de technologies de l'industrie 4.0.
Pour une protection sécurisée de la ligne, la commutation des charges capacitives est toujours optimale. Le système enregistre l'erreur, empêchant ainsi sa réapparition lors de la prochaine activation. Le LOCC-Box de LÜTZE effectue un diagnostic d'erreur via un matériel informatique ou une passerelle vers différents systèmes de bus de terrain.
Le LOCC-Box est disponible en version à 1 et 2 canaux sur une largeur de 8,1 mm et dispose jusqu'à 50 options de réglage en un module. Le raccordement est effectué par des peignes de pontage qui remplacent le câblage. Le LOCC-Box est un système modulaire et compact, qui permet de nombreuses applications.

Avantages

  • Disponibilité accrue des machines grâce à une coupure sélective des défauts.
  • Recherche des pannes plus rapide grâce à des informations détaillées de diagnostic et d’état.
  • Réduction des coûts liés aux arrêts de production, car seul le circuit concerné est mis hors service.
  • Meilleure protection des équipements électroniques sensibles par rapport aux fusibles conventionnels.
  • Installation compacte et gain de place grâce à une conception modulaire.
  • Compatible avec les concepts Industrie 4.0 et IIoT grâce à la disponibilité des données d’état et de diagnostic.

LSC AirSTREAM®

Dans le domaine de la construction des armoires de commande, les composants sont de plus en plus à l'étroit lorsque les fonctions de communication se multiplient. Cela entraine une augmentation du dégagement de chaleur dans les armoires de commande. La chaleur s'accumule davantage dans les goulottes de câbles classiques. Des points chauds apparaissent. Une climatisation classique d'armoire de commande n'est souvent pas en mesure de supprimer ces points chauds. L'énergie de refroidissement ne parvient pas aux endroits où elle devrait se trouver. Cela entraîne des pannes et des arrêts de la machine.
Avec le système de câblage AirSTREAM pour les armoires de commande, LÜTZE propose une solution complète pour homogénéiser la température dans les armoires de commande :

Avantages

  • Jusqu’à 30 % d’espace utilisable supplémentaire dans l’armoire électrique.
  • Températures plus basses dans l’armoire grâce à une circulation d’air optimisée.
  • Réduction des besoins en refroidissement actif, permettant des économies d’énergie.
  • Montage et câblage plus rapides grâce à une conception claire et structurée.
  • Maintenance et extensions simplifiées grâce à une accessibilité optimale.
  • Fiabilité accrue des composants électroniques grâce à de meilleures conditions thermiques.

Câbles industriels

La gamme de câbles LÜTZE comprend des solutions de câblage haut de gamme destinées à l’automatisation industrielle, à la construction de machines et à l’industrie des procédés. Grâce à leur conception robuste et à leur excellente flexibilité, les câbles LÜTZE conviennent aussi bien aux installations fixes qu’aux applications soumises à des mouvements continus, où la fiabilité et la longévité sont essentielles.
Forte de plusieurs décennies d’expertise, LÜTZE fait partie des pionniers dans le domaine des câbles flexibles et continuellement mobiles. La gamme comprend des câbles de commande, d’alimentation, de servomoteurs et de moteurs, des câbles Ethernet et bus, ainsi que des solutions spécialement conçues pour les chaînes porte-câbles et autres applications dynamiques.

  • Câbles de commande, de signalisation et d’alimentation pour applications industrielles.
  • Câbles pour servomoteurs, moteurs, systèmes de feedback et variateurs de fréquence (VFD).
  • Câbles Ethernet industriels, bus de terrain et transmission de données.
  • Versions hautement flexibles pour chaînes porte-câbles et applications à mouvement continu.
  • Certifications internationales, notamment de nombreuses homologations UL.
  • Disponibles en versions sans halogène, blindées CEM et résistantes aux huiles et aux produits chimiques.