Aller au contenu principal
TSL-overview-new

La gamme TSL-ESCHA comprend une vaste sélection de boutons-poussoirs, d’éléments de signalisation et de commande destinés aux bus, tramways, métros, trains et autres véhicules de transport public. Le fabricant est particulièrement spécialisé dans les solutions IHM (Interface Homme-Machine) ergonomiques et robustes, conçues pour résister à une utilisation intensive et à des conditions d’environnement exigeantes.

Pour les véhicules municipaux et les transports publics, l’accent est mis sur les boutons d’ouverture de porte et de demande d’arrêt. Ceux-ci associent une large zone d’actionnement clairement identifiable à un éclairage LED, un retour acoustique et des repères tactiles, garantissant une accessibilité optimale. De nombreux modèles sont conformes aux exigences TSI-PRM applicables aux personnes à mobilité réduite et sont disponibles avec du braille, des symboles en relief et différents pictogrammes.

Principaux avantages des boutons-poussoirs TSL-ESCHA

  • Construction robuste pour une utilisation intensive dans les bus, tramways et véhicules municipaux.
  • Excellente visibilité grâce aux pictogrammes rétroéclairés et aux anneaux LED.
  • Retour sonore et tactile pour une utilisation simple et intuitive.
  • Résistance à l’humidité, à la poussière, aux vibrations et aux variations de température.
  • Configuration flexible des couleurs, pictogrammes et fonctions en fonction des exigences du constructeur du véhicule.