Qu'est-ce qui distingue cette gamme de produits ?
Les capteurs de positionnement linéaires Li fournissent des mesures de position précises sans recourir à des aimants, ce qui les rend particulièrement résistants aux champs magnétiques externes, aux copeaux métalliques et aux environnements de machines difficiles. La technologie de résonateur inductif sans contact réduit l'usure et les besoins en maintenance, tandis que les plages de mesure allant jusqu'à 2 000 mm, la haute résolution et les variantes IO-Link permettent une intégration flexible et évolutive.
À quelles applications cette gamme de produits est-elle particulièrement adaptée ?
- Retour d'information de position sur les axes de la machine et les unités de réglage
- Curseurs ou glissières
- Ajustement du format et suivi des processus sur les lignes de conditionnement et d'assemblage