Aller au contenu principal

Interfaces HF/UHF

Les interfaces RFID relient les appareils d'écriture/de lecture HF et UHF aux systèmes de contrôle ou aux systèmes informatiques. Elles traitent les données d'identification directement au niveau de la machine, exécutent les commandes de lecture et d'écriture, et assurent la communication via le bus de terrain, Ethernet ou OPC UA approprié. Selon leur conception, ces solutions vont des modules compacts de type bloc conformes aux normes IP67/IP69K aux systèmes modulaires conformes aux normes IP20 ou IP67.

Identification, Interfaces HF/UHF
Interfaces_03276500

Grâce aux interfaces RFID de TURCK, vos projets d’identification sont mis en service plus rapidement et fonctionnent de manière plus fiable en exploitation continue. Au lieu d’une programmation sur mesure chronophage, les interfaces gèrent l’ensemble du traitement des données directement sur site, ce qui permet à votre équipe d’ingénieurs de gagner un temps considérable lors de la mise en service et de la maintenance. Grâce à des diagnostics complets et à l'accès au serveur web, vous pouvez détecter les dysfonctionnements avant qu'ils n'entraînent des arrêts de production, garantissant ainsi une disponibilité élevée et constante du système. Qu'il s'agisse d'un simple point RFID ou d'un concept de suivi et de traçabilité à l'échelle de l'entreprise : la gamme modulaire s'adapte à vos besoins sans que vous ayez à changer de plateforme.

 

Notre gamme d'interfaces RFID se distingue par :

  • Intégration système : raccordement du module RFID à un automate programmable (PLC), à un système MES, à un système ERP ou au cloud
  • Options de protocole : PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, EtherCAT, OPC UA et autres, selon le système
  • Traitement décentralisé : serveur web, diagnostics et, dans certains cas, fonctionnalités CODESYS ou ARGEE
  • Conceptions flexibles : modules TBEN compacts et systèmes modulaires BL20 et BL67
Permet une communication rapide (115 kBaud) entre l'interface et l'appareil d'écriture/de lecture
RS485
Les protocoles Ethernet et de bus de terrain peuvent être pris en charge à l'aide des systèmes d'interface modulaires BL20 et BL67
7
Longueur maximale du câble entre l'appareil d'écriture/de lecture et l'interface
50 m
Les protocoles Ethernet et de bus de terrain sont pris en charge par les interfaces des blocs TBEN et TBEC
5

Découvrez nos gammes de produits

Les interfaces RFID à l'honneur

Découvrez des études de cas, des articles techniques et d'autres publications consacrés aux interfaces RFID de TURCK

Livre électronique « RFID – Transparence et efficacité pour l'intralogistique et la production »

Souhaitez-vous améliorer la transparence des flux de matériaux, suivre vos stocks en temps réel et réduire au minimum les erreurs dans vos processus logistiques et de fabrication ? Notre e-book gratuit vous explique comment les technologies RFID HF et UHF peuvent vous aider à numériser vos chaînes d'approvisionnement, à automatiser vos processus et à améliorer durablement votre efficacité de fonctionnement.

Découvrez :

  • Comment la technologie RFID favorise la transparence, la traçabilité et des flux de matériaux sans erreur
  • Quelles sont les solutions RFID adaptées aux systèmes de convoyage, aux entrepôts, aux chariots élévateurs et à la production ?
  • Comment intégrer de manière transparente les données RFID dans les systèmes PLC, ERP, IIoT et cloud
  • Quels exemples concrets et quelles bonnes pratiques illustrent le potentiel de la RFID dans les domaines de la logistique et de la production ?
Turck-e-Book-RFID-iPad Mini-fr-jaune