Accueil
Solutions
Produits
Service
À la une
Entreprise
Menu
search
Chargement
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif détecteur annulaire
BI35R-W20-IOL6X-H1141
ID de la commande 100053324
En stock
0
Groupe de prix
E1
Prix de liste
280,83 €
Total de l'article
280,83 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
Capteur angulaire, sortie dynamique, Capteur angulaire, sortie statique, potentiomètre
Connectique alimentation
M12
Diamètre intérieur d'anneau D (mm)
35.1
Dimensions (L x l x H)
78 mm x 60 mm x 20 mm
Fonction de l'élément de commutation
Programmable N.O. / N.F.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
détecteur annulaire
Homologations
cULus
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Protocole de communication
IO-Link
Qualité de boîtier
PA, POM
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Diamètre intérieur d'anneau D (mm)
35.1
Fonction de sortie
PNP/NPN
home
Turck-Shop
Produits
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI35R-W20-IOL6X-H1141
add_shopping_cart
person
Login