Accueil
Solutions
Produits
Service
À la une
Entreprise
Menu
search
Chargement
add_shopping_cart
Capteur inductif pour l'industrie agro-alimentaire
BI8U-EM18MWD-VP6X-0.2-RSV4.4/S1326
ID de la commande 1635008
En stock
0
Groupe de prix
E2
Prix de liste
127,23 €
Total de l'article
127,23 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, Résistant à la pression, Sn +, uprox+, wash-down
Conditions de montage
blindé
Couleur de câble
gris
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
1.5
Longueur de câble (m)
0.2
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP68, IP69K
Portée nominale (mm)
8
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Qualité face active
PVDF
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Température ambiante max. (°C)
100
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Produits
Others
BI8U-EM18MWD-VP6X-0.2-RSV4.4/S1326
add_shopping_cart
person
Login