Accueil
Solutions
Produits
Service
À la une
Entreprise
Menu
search
Chargement
add_shopping_cart
person
Login
add_shopping_cart
Capteur inductif pour l'industrie agro-alimentaire
NI15U-EM18MWD-VP6X-0.2-RSV4.4/S1326
ID de la commande 1635009
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, Résistant à la pression, Sn +, uprox+, wash-down
Conditions de montage
non-blindé
Couleur de câble
gris
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
1
Longueur de câble (m)
0.2
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP68, IP69K
Portée nominale (mm)
15
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Qualité face active
PVDF
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Température ambiante max. (°C)
100
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Produits
Others
NI15U-EM18MWD-VP6X-0.2-RSV4.4/S1326
En stock
0
Groupe de prix
E2
Prix de liste
127,23 €
Total de l'article
127,23 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support