Naar hoofdinhoud gaan
ComatReleco_overview_new

ComatReleco is een toonaangevende wereldwijde leverancier van hoogwaardige relais en contactors voor uiteenlopende toepassingen. Met een van de breedste productgamma's op de markt, inclusief klantspecifieke oplossingen, bedient ComatReleco klanten in de industriële automatisering, gebouwtechniek, spoorweg- en transportsector.

De kerncompetenties van ComatReleco liggen bij industriële relais, tijdrelais, bewakingsrelais en contactors. Deze producten worden ontwikkeld op basis van de nieuwste halfgeleidertechnologieën of volgens het traditionele elektromechanische principe. Daarnaast combineert een aantal relais en contactors beide technologieën, waardoor de voordelen van zowel elektromechanische als elektronische schakelingstechniek worden benut.

Industrierelais

Industrierelais van ComatReleco zijn ontworpen voor betrouwbare schakel-, interface- en besturingstaken binnen industriële automatiseringssystemen. De relais combineren een hoge schakelcapaciteit met uitstekende elektrische isolatie en zijn beschikbaar in uitvoeringen met 1 tot 4 wisselcontacten. Afhankelijk van het type ondersteunen ze spoelspanningen van 5 tot 230 V AC/DC, schakelstromen tot 16 A en een diëlektrische sterkte tot 4 kV tussen spoel en contacten. Dankzij hun lange mechanische levensduur, compacte insteekvoetconstructie en optionele LED-indicatie, testknop en overspanningsbeveiliging vormen ComatReleco-relais een flexibele en onderhoudsvriendelijke oplossing voor machinebouw, procesautomatisering, energieverdeling en gebouwtechniek.

Interfacerelais

Interfacerelais van ComatReleco vormen de betrouwbare schakel tussen PLC's, sensoren, actuatoren en besturingssystemen in industriële automatisering. Ze zorgen voor een veilige galvanische scheiding van stuur- en vermogenscircuits en beschermen gevoelige elektronica tegen storingen en spanningspieken. De relais zijn beschikbaar met 1 tot 4 wisselcontacten, spoelspanningen van 5 tot 230 V AC/DC en schakelstromen tot 10 A. Dankzij hun slanke DIN-railuitvoering, geïntegreerde LED-statusindicatie, testknop en optionele beschermingsmodules bieden zij een ruimtebesparende en onderhoudsvriendelijke oplossing voor schakelkasten, machinebouw en procesautomatisering.

Solid State relais

Solid State Relais (SSR) van ComatReleco bieden een snelle en slijtagevrije schakeloplossing voor industriële automatisering. Omdat ze zonder mechanische contacten werken, garanderen ze een hoge schakelfrequentie, stille werking en een uitzonderlijk lange levensduur. De SSR's zijn beschikbaar voor AC- en DC-belastingen, met stuurspanningen van typisch 3 tot 32 VDC en schakelstromen tot 90 A, afhankelijk van het model. Dankzij de galvanische scheiding via optocouplers, hoge isolatiespanningen tot 4 kV en compacte DIN-rail- of paneelmontage zijn ze ideaal voor toepassingen zoals temperatuurregeling, verpakkingsmachines, kunststofverwerking, HVAC-installaties en procesautomatisering.

Tijdrelais

Tijdrelais van ComatReleco bieden nauwkeurige tijdgestuurde schakelfuncties voor automatiserings-, besturings- en bewakingstoepassingen. Ze ondersteunen tal van tijdfuncties, waaronder inschakelvertraging, uitschakelvertraging, impulsfunctie, ster-driehoeksturing en cyclische timing. Afhankelijk van het model beschikken ze over een breed voedingsspanningsbereik van 12 tot 240 V AC/DC, instelbare tijdbereiken van milliseconden tot meerdere dagen en uitgangscontacten tot 8 A. Dankzij de hoge timingnauwkeurigheid, eenvoudige parametrering en compacte DIN-railmontage zijn ComatReleco tijdrelais ideaal voor machinebouw, procesindustrie, HVAC-installaties en energiebeheer.

Bewakingsrelais

Bewakingsrelais van ComatReleco zorgen voor een betrouwbare bewaking van elektrische circuits, machines en installaties en helpen storingen vroegtijdig te detecteren. Ze controleren parameters zoals spanning, stroom, fasevolgorde, fase-uitval, frequentie, cos φ en isolatieweerstand, en schakelen automatisch bij afwijkingen van de ingestelde grenswaarden. Afhankelijk van het type ondersteunen ze een breed voedingsspanningsbereik van 24 tot 240 V AC/DC en beschikken ze over relaisuitgangen tot 8 A. Dankzij de hoge meetnauwkeurigheid, instelbare drempelwaarden en compacte DIN-railmontage zijn deze bewakingsrelais ideaal voor gebruik in machinebouw, energieverdeling, waterbehandeling, HVAC-installaties en procesautomatisering.

Installatiecontactors

Installatiecontactors van ComatReleco zijn ontworpen voor het betrouwbaar schakelen van elektrische belastingen in gebouwen, industriële installaties en energiesystemen. Ze zijn geschikt voor het schakelen van verlichting, verwarming, ventilatie, motoren en andere vermogenskringen, waarbij een hoge bedrijfszekerheid en een lange levensduur essentieel zijn. Afhankelijk van het model beschikken de contactors over 2 tot 4 polen, nominale stromen tot 63 A en spoelspanningen van 12 tot 230 V AC/DC. Dankzij hun compacte DIN-railmontage, lage schakgeluiden en hoge schakelcapaciteit vormen ze een efficiënte oplossing voor toepassingen in gebouwautomatisering, HVAC-installaties, energieverdeling en industriële besturingen.