Naar hoofdinhoud gaan
Kuebler-Overview-2560x1440_new

Kübler - Onze trotse partner sinds meer dan 20 jaar

Kübler is wereldwijd een toonaangevende fabrikant van hoogwaardige sensoren, encoders, tellers, procesinstrumentatie en slipringen voor industriële automatisering. Met een sterke focus op innovatie, kwaliteit en betrouwbaarheid biedt Kübler oplossingen voor positie-, beweging- en snelheidsmeting in uiteenlopende sectoren, van machinebouw en intralogistiek tot energie en mobiele toepassingen. Dankzij hun robuuste technologieën dragen Kübler-producten bij aan efficiëntere, veiligere en toekomstgerichte productieprocessen.

Encoders

Betrouwbare snelheids- en positiemeting dankzij incrementele en absolute encoders. Keuze uit verschillende bouwgroottes, optische of magnetische technologieën, standaard-, veldbus- en Industrial Ethernet-interfaces, evenals uitvoeringen met sectorspecifieke certificeringen en goedkeuringen.

Lineaire meetsystemen

Betrouwbare lineaire positie- en snelheidsmeting met trekkoordencoders tot 42,5 meter, magnetische lengtemeetsystemen en modulair samenstelbare lengtemeet- en meetwielsystemen voor uiteenlopende toepassingen.

Sleepringen

Betrouwbare overdracht van stroom, signalen, data, veldbus- en Ethernet-communicatie, evenals vloeistoffen en gassen. Van sleepringtechnologie tot geavanceerde contactloze systemen, beschikbaar als standaard- of maatwerkoplossing.

Tellers en displays

Van elektromechanische tot elektronische tellers voor uiteenlopende meetwaarden. Registreren, bewaken en evalueren.

Procesapparaten

Displays, tellers en procesapparaten voor uiteenlopende toepassingen.

Elektromechanisch. Elektronisch. Pneumatisch. Altijd 100% afleesbaar. Betrouwbaar, duurzaam en ontwikkeld volgens de hoogste kwaliteitsnormen – Made in Germany.

Inclinometers

Betrouwbare detectie van hellingshoeken van 0 tot 360° of ±85°. Uitstekende meetnauwkeurigheid, ook in veeleisende industriële omgevingen. Verkrijgbaar met analoge uitgang, CANopen of Modbus. De perfecte aanvulling op het gamma inclinometers van Turck. 

Positioneersystemen voor liften

Nauwkeurige absolute positionering van liftkooien met een lineair positioneersysteem. Beschikbaar met sensortechnologie van standaarduitvoering tot gecertificeerde veiligheidsoplossingen met SIL3-niveau. Volledig conform de veiligheidsnormen EN 81-20/21/50.