Kwaliteitsborging op lijmrobot
IO-Link compatibele PS+ en TS+ druk- en temperatuursensoren zorgen voor een gelijkmatige aanvoer van de lijm

Voordelen
- Hoge systeembeschikbaarheid dankzij het robuuste ontwerp van de sensoren
- Kosteneffectiever dan alternatieve oplossingen met Coriolis-massaflowmeters
- Aanvullende gegevens voor conditiebewaking beschikbaar via IO-Link
Uitdaging
Wanneer lijm automatisch op autoruiten wordt aangebracht, moet ervoor worden gezorgd dat de viscositeit van de lijm optimaal blijft. Schommelingen in temperatuur en druk kunnen leiden tot onjuiste lijmnaadpatronen en onvoldoende hechting. Nauwkeurige bewaking van deze parameters is essentieel om de procesbetrouwbaarheid en een constant hoge kwaliteit te waarborgen.
Oplossing
De IO-Link compatibele PS+ en TS+ sensoren van TURCK zorgen voor een betrouwbare lijmaanvoer door de temperatuur en druk nauwkeurig te bewaken. TS+ temperatuursensoren zorgen ervoor dat de lijm altijd de optimale viscositeit heeft. Verwarmde lijmreservoirs maken een constante verwerking mogelijk, terwijl sensoren de temperatuur meten en deze doorgeven aan de besturing.
PS+ druksensoren met verzonken membranen voorkomen verstoppingen door lijmresten en detecteren drukafwijkingen in een vroeg stadium. Drukveranderingen kunnen wijzen op verstopte spuitmonden of verbogen leidingen. De combinatie van temperatuur- en drukbewaking biedt een kosteneffectief alternatief voor dure Coriolis-massaflowmeters voor viskeuze media.
Dankzij de naadloze IO-Link integratie worden alle meetwaarden in realtime naar de besturing doorgestuurd. Dit zorgt ervoor dat de consistentie van de lijm stabiel blijft, dat de lijmrobot altijd de juiste hoeveelheid aanbrengt en dat de proceskwaliteit gewaarborgd is — voor een maximale systeembeschikbaarheid en de hoogste lijmkwaliteit.

"De combinatie van PS+- en TS+ sensoren zorgt ervoor dat de lijm altijd met een optimale consistentie wordt verwerkt voor een nauwkeurige en betrouwbare verlijming."
Vinesh John | Product Manager Fluid Sensors | TURCK GmbH
Lees meer over onze producten