Naar hoofdinhoud gaan

Barcodelezers

Barcodelezers scannen gedrukte codes snel en betrouwbaar, zelfs bij hoge doorvoersnelheden of bij wisselende afdrukkwaliteit. Ze decoderen gangbare 1D- en 2D-codes, voeren plausibiliteitscontroles uit en sturen de gegevens rechtstreeks door naar het besturingssysteem of de IT-omgeving. Op deze manier versnellen ze identificatieprocessen in de productie, verpakking en logistiek.

Identificatie, Barcodelezers

De barcodelezers van Banner Engineering zorgen voor een snelle en betrouwbare identificatie van 1D- en 2D-codes in de productie, verpakking en logistiek. Van compacte iVu Plus BCR Gen2-apparaten tot VE Smart-camera's met ID-functionaliteit: het productassortiment combineert eenvoudige installatie, een robuust industrieel ontwerp en flexibele communicatie. Hierdoor kunnen codes betrouwbaar worden gelezen, geverifieerd en rechtstreeks naar besturingssystemen of IT-systemen worden verzonden, wat zorgt voor transparante processen, een hogere gegevenskwaliteit en betrouwbare traceerbaarheid.

Ons assortiment barcodelezers onderscheidt zich door:

  • Het scannen van 1D- en 2D-barcodes: betrouwbare identificatie van producten, verpakkingen en etiketten in de productie, verpakking en logistiek
  • Hoge leesbetrouwbaarheid: Consistente decodering, zelfs bij hoge cyclussnelheden of bij wisselende afdrukkwaliteit, zorgt voor minder fouten en minder herstelwerk
  • Hoge beeldresolutie: tot 2592 × 2048 pixels, afhankelijk van het model, maakt gedetailleerde barcodelezing mogelijk
  • Flexibele communicatie: EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET en RS232 vereenvoudigen de integratie met besturingssystemen en IT
  • Industriële integratie: Tot 6 optisch geïsoleerde I/O’s, afhankelijk van het model, maken directe integratie in machineprocessen mogelijk
  • Eenvoudige inbedrijfstelling: Compacte apparaten en slimme camera-opties versnellen de installatie, het testen en de diagnose
Beschikbare seriële interfaces
RS232
Maximale resolutie in pixels
2592 × 2048
Beschikbare interfaces: EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET, RS232
4
Optisch geïsoleerde I/O’s, afhankelijk van het model
6

Ontdek onze productfamilies