Home
Řešení
Produkty
Služby
Novinky a inspirace
Společnost
Menu
search
Načítání
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Přihlášení
TW-R4-22-B320 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
HF tag Skleněný datový nosič
TW-R4-22-B320
ID produktu 100014936
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Materiál aktivní plochy
sklo
Materiál pouzdra
sklo
Montáž
bez kovu
Pouzdro
Hard-Tag
Průměr pouzdra (mm)
⌀ 4 mm
Stupeň krytí
IP68
Technologie
HF RFID
Teplota během cyklu čtení/zápis max. (°C)
70
Teplota během cyklu čtení/zápis min. (°C)
-25
Teplota mimo snímací rozsah max. (°C)
140
Teplota mimo snímací rozsah min. (°C)
-40
Typ paměti
EEPROM
Velikost paměti
320
Volně použitelná paměť
316
home
Turck-Shop
Produkty
Identifikační systémy
Datové nosiče HF/UHF
TW-R4-22-B320
Klíčové vlastnosti
Velikost paměti
320
Typ paměti
EEPROM
Stupeň krytí
IP68
Montáž
bez kovu
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
168,00 Kč
Celkem za položku
168,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu