Home
Řešení
Produkty
Služby
Novinky a inspirace
Společnost
Menu
search
Načítání
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
HF tag
IN TAG 200 SLIX2
ID produktu 100037960
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
188,00 Kč
home
Turck-Shop
Produkty
Identifikační systémy
Datové nosiče HF/UHF
IN TAG 200 SLIX2
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX II 1 D, ATEX II 1 G, ATEX IM1
Materiál aktivní plochy
PA6
Materiál pouzdra
plast
Montáž
bez kovu
Pouzdro
Hard-Tag
Průměr pouzdra (mm)
⌀ 20 mm
Rozměry
3 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PA6
Stupeň krytí
IP69K
Technologie
HF RFID
Teplota během cyklu čtení/zápis max. (°C)
85
Teplota během cyklu čtení/zápis min. (°C)
-40
Teplota mimo snímací rozsah max. (°C)
90
Teplota mimo snímací rozsah min. (°C)
-40
Typ paměti
EEPROM
Velikost paměti
320
Volně použitelná paměť
316
Klíčové vlastnosti
Velikost paměti
320
Typ paměti
EEPROM
Stupeň krytí
IP69K
Montáž
bez kovu
add_shopping_cart
person
Přihlášení
Celkem za položku
188,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu