Home
Řešení
Produkty
Služby
Novinky a inspirace
Společnost
Menu
search
Načítání
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Přihlášení
RSS-RSS-8814-10M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel pro průmyslový Ethernet Propojovací kabel
RSS-RSS-8814-10M
ID produktu 100024271
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
zelená
Certifikáty
cULus
Délka kabelu (m)
10
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Konektor B
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Okolní teplota max. (°C)
80
Okolní teplota min. (°C)
-40
Použití
Data
Počet pinů
8
Počet pólů
8
Proudové zatížení
1.5
Průměr kabelu (mm)
8.9
Průřez žíly (mm²)
0.14
Síťový protokol
Ethernet
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
home
Turck-Shop
Produkty
Kabely a konektory
kabely
RSS-RSS-8814-10M
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu (m)
10
Materiál kabelu
PUR
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Konektor B
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
2 664,00 Kč
Celkem za položku
2 664,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu