Home
Řešení
Produkty
Služby
Novinky a inspirace
Společnost
Menu
search
Načítání
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sběrnicový kabel pro CAN (DeviceNet, CANopen) plášť kabelu PVC, úzký
WSC WKC572 2.5M
ID produktu U2532-250
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
1 373,00 Kč
home
Turck-Shop
Produkty
Kabely a konektory
kabely
WSC WKC572 2.5M
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Certifikáty
CSA, UL
Délka kabelu (m)
2.5
Jmenovité napětí
250
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, úhlový, kódování A
Konektor B
zásuvka, M12 x 1, úhlový, kódování A
Materiál kabelu
PVC
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Okolní teplota max. (°C)
75
Okolní teplota min. (°C)
-30
Použití
Data
Počet pinů
5
Počet pólů
5
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
7.2
Průřez žíly (mm²)
0.34
Síťový protokol
CANopen, DeviceNet
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
stíněný
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu (m)
2.5
Materiál kabelu
PVC
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, úhlový, kódování A
Konektor B
zásuvka, M12 x 1, úhlový, kódování A
Celkem za položku
1 373,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu