Home
Řešení
Produkty
Služby
Novinky a inspirace
Společnost
Menu
search
Načítání
add_shopping_cart
Optický senzor Jednocestná závora (přijímač)
SM30PRLEQD
ID produktu 3037146
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Produkty
Others
SM30PRLEQD
Technické údaje
Download
Druh provozu
pár vysílač / přijímač
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah (mm)
150000
Okolní teplota max. (°C)
70
Okolní teplota min. (°C)
-40
Pouzdro
trubka
Rozměry
116 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Zapouzdřený
Spínací funkce
Připojení programovatelné
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
7/8″
Výstupní funkce
PNP/NPN
add_shopping_cart
person
Přihlášení
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
14 502,00 Kč
Celkem za položku
14 502,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu