Home
Řešení
Produkty
Služby
Novinky a inspirace
Společnost
Menu
search
Načítání
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Přihlášení
PVA375P6E | TURCK - Váš globální automatizační partner
Pick to Light Senzor pro manipulaci s předměty
PVA375P6E
ID produktu 3050787
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
vysílač
Délka kabelu (m)
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Hlídaná výška (mm)
375
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah (mm)
2000
Napájecí napětí
DC
Okolní teplota max. (°C)
50
Okolní teplota min. (°C)
0
Optické rozlišení (mm)
25
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
1
Počet paprsků
16
Rozměry
416,6 mm x 30 mm x 15 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Stupeň krytí
IP62
Typ vstupu
Bipolar (PNP/NPN)
Vlnová délka (nm)
880
home
Turck-Shop
Produkty
Others
PVA375P6E
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
14 816,00 Kč
Celkem za položku
14 816,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu