Home
Řešení
Produkty
Služby
Novinky a inspirace
Společnost
Menu
search
Načítání
add_shopping_cart
Vision System Backlight
LEDRB70X70W
ID produktu 3069904
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
13 509,00 Kč
home
Turck-Shop
Produkty
Others
LEDRB70X70W
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Délka kabelu (m)
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Plošné světlo
Materiál pouzdra
kov
Okolní teplota max. (°C)
50
Okolní teplota min. (°C)
0
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
110,4 mm x 92,6 mm x 25 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Nízkouhlíková ocel
Stupeň krytí
IP40
add_shopping_cart
person
Přihlášení
Celkem za položku
13 509,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu