Home
Řešení
Produkty
Služby
Novinky a inspirace
Společnost
Menu
search
Načítání
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Přihlášení
LEDWA80X80M | TURCK - Váš globální automatizační partner
Vision System Area Light
LEDWA80X80M
ID produktu 3072269
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
bílá
Délka kabelu (m)
2
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Plošné světlo
Materiál pouzdra
kov
Okolní teplota max. (°C)
50
Okolní teplota min. (°C)
0
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
92,6 mm x 110,4 mm x 25,4 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Nízkouhlíková ocel
Stupeň krytí
IP40
Typ konektoru
M8 x 1
home
Turck-Shop
Produkty
Others
LEDWA80X80M
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
13 509,00 Kč
Celkem za položku
13 509,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu