Home
Řešení
Produkty
Služby
Novinky a inspirace
Společnost
Menu
search
Načítání
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Přihlášení
LEDRB85X220M | TURCK - Váš globální automatizační partner
Vision System Backlight
LEDRB85X220M
ID produktu 3073271
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Délka kabelu (m)
2
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Plošné světlo
Materiál pouzdra
kov
Okolní teplota max. (°C)
50
Okolní teplota min. (°C)
0
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
260,8 mm x 107,6 mm x 25 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Nízkouhlíková ocel
Stupeň krytí
IP40
Typ konektoru
M8 x 1
Vlnová délka (nm)
660
home
Turck-Shop
Produkty
Others
LEDRB85X220M
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
19 128,00 Kč
Celkem za položku
19 128,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu