Home
Řešení
Produkty
Služby
Novinky a inspirace
Společnost
Menu
search
Načítání
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Přihlášení
LT7PIDQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Difúzní laserový snímač (měření běhu)
LT7PIDQ
ID produktu 3073439
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
Čas letu
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Komunikační protokol
RS422, SSi
Laserová třída
1
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
10000
Okolní teplota max. (°C)
50
Okolní teplota min. (°C)
-10
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
95 mm x 42 mm x 93 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Speciální vlastnosti
Laser, Tlačítko
Spínací funkce
2 x BEZ kontaktu
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M16
Vlnová délka (nm)
900
Výstupní funkce
PNP/analogový výstup
home
Turck-Shop
Produkty
Others
LT7PIDQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
98 077,00 Kč
Celkem za položku
98 077,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu