Home
Řešení
Produkty
Služby
Novinky a inspirace
Společnost
Menu
search
Načítání
add_shopping_cart
Vision System Area Light
LEDRA62X62M
ID produktu 3073803
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
8 522,00 Kč
home
Turck-Shop
Produkty
Others
LEDRA62X62M
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Délka kabelu (m)
2
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Plošné světlo
Materiál pouzdra
kov
Okolní teplota max. (°C)
50
Okolní teplota min. (°C)
0
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
66,7 mm x 66,7 mm x 14,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Nízkouhlíková ocel
Stupeň krytí
IP40
Typ konektoru
M8 x 1
Vlnová délka (nm)
630
add_shopping_cart
person
Přihlášení
Celkem za položku
8 522,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu