Home
Řešení
Produkty
Služby
Novinky a inspirace
Společnost
Menu
search
Načítání
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Přihlášení
LEDBA62X62W | TURCK - Váš globální automatizační partner
Vision System Area Light
LEDBA62X62W
ID produktu 3073805
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
modrá
Délka kabelu (m)
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Plošné světlo
Materiál pouzdra
kov
Okolní teplota max. (°C)
50
Okolní teplota min. (°C)
0
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
66,7 mm x 66,7 mm x 14,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Nízkouhlíková ocel
Stupeň krytí
IP40
Vlnová délka (nm)
470
home
Turck-Shop
Produkty
Others
LEDBA62X62W
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
9 623,00 Kč
Celkem za položku
9 623,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu