Home
Řešení
Produkty
Služby
Novinky a inspirace
Společnost
Menu
search
Načítání
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Přihlášení
DQ12AB6LP | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Reflexní závora s polarizačním filtrem
DQ12AB6LP
ID produktu 3085778
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená polarizace
Druh provozu
polarizované
Délka kabelu (m)
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Reflexní závora
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah (mm)
1000
Okolní teplota max. (°C)
55
Okolní teplota min. (°C)
-20
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
12,4 mm x 8 mm x 26,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PA
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67
Vlnová délka (nm)
645
Výstupní funkce
PNP/NPN
home
Turck-Shop
Produkty
Others
DQ12AB6LP
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
4 009,00 Kč
Celkem za položku
4 009,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu