Home
Řešení
Produkty
Služby
Novinky a inspirace
Společnost
Menu
search
Načítání
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Přihlášení
K50FLOXXPQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
LED Signal Light Beacon
K50FLOXXPQ
ID produktu 3086275
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
oranžová
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
bodové světlo
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Okolní teplota max. (°C)
50
Okolní teplota min. (°C)
-40
Pouzdro
Kopule
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
1
Rozměry
50 mm x 76 mm x 44,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Speciální vlastnosti
Wash down
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP67, IP69
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
PNP
home
Turck-Shop
Produkty
Others
K50FLOXXPQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
2 692,00 Kč
Celkem za položku
2 692,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu