Home
Řešení
Produkty
Služby
Novinky a inspirace
Společnost
Menu
search
Načítání
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Přihlášení
DX80N2Q45VT-NB | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Systém rádiového přenosu Základní přístroj pro sériové senzory
DX80N2Q45VT-NB
ID produktu 3802765
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvenční rozsah
2.402–2.483 GHz
Frequency band
2.4-GHz ISM pásmo
Funkce
senzor vibrací
Komunikační protokol
1vodičová sériová
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah (mm)
1000000
Napájecí napětí
DC
Napájení z baterií
ano
Okolní teplota max. (°C)
70
Okolní teplota min. (°C)
-40
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Připojení antény
interní (smyčka)
Rozměry
68,6 mm x 44,5 mm x 110,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Lexan, PBT
Speciální vlastnosti
bezdrátové připojení
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
vibrace / teplota
Typ výstupu
4barevná LED indikace
home
Turck-Shop
Produkty
Others
DX80N2Q45VT-NB
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
9 435,00 Kč
Celkem za položku
9 435,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu