Home
Řešení
Produkty
Služby
Novinky a inspirace
Společnost
Menu
search
Načítání
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Přihlášení
Q20KAF200Q5 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Photoelectric sensor Diffuse-Mode Sensor with Adjustable Background Suppression
Q20KAF200Q5
ID produktu 3805902
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
potlačení pozadí, nastavitelné
Délka kabelu (m)
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Bezdotykový spínač
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah (mm)
200
Možnost nastavení
Potenciometr, Vzdálené nastavení
Okolní teplota max. (°C)
60
Okolní teplota min. (°C)
-20
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
20 mm x 12 mm x 32 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
632
Výstupní funkce
PNP/NPN
home
Turck-Shop
Produkty
Others
Q20KAF200Q5
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
4 539,00 Kč
Celkem za položku
4 539,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu