Home
Řešení
Produkty
Služby
Novinky a inspirace
Společnost
Menu
search
Načítání
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Přihlášení
QM30VT2-QP | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Senzor vibrací a teploty se sériovým rozhraním
QM30VT2-QP
ID produktu 3807969
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu (m)
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
senzor vibrací
Komunikační protokol
Modbus RTU, RS485
Materiál pouzdra
hliník
Okolní teplota max. (°C)
105
Okolní teplota min. (°C)
-40
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černé provedení
Připojení antény
žádný účastník
Rozměry
30 mm x 13,25 mm x 30 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
home
Turck-Shop
Produkty
Others
QM30VT2-QP
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
9 255,00 Kč
Celkem za položku
9 255,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu