Home
Řešení
Produkty
Služby
Novinky a inspirace
Společnost
Menu
search
Načítání
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Přihlášení
Q2XAPLAF100-Q3 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric sensor Diffuse-Mode Sensor
Q2XAPLAF100-Q3
ID produktu 3810884
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
potlačení pozadí, nastavitelné
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Bezdotykový spínač
Laserová třída
1
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah (mm)
100
Možnost nastavení
Potenciometr
Okolní teplota max. (°C)
50
Okolní teplota min. (°C)
-25
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
11,3 mm x 8 mm x 31 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS, PC
Speciální vlastnosti
Miniaturní, ochrana přeslechů
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Vlnová délka (nm)
680
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Produkty
Others
Q2XAPLAF100-Q3
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
4 612,00 Kč
Celkem za položku
4 612,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu