Home
Řešení
Produkty
Služby
Novinky a inspirace
Společnost
Menu
search
Načítání
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Přihlášení
R95C-8B22-KQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
IO hub 8-channel
R95C-8B22-KQ
ID produktu 3814771
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, cULus, UKCA
Elektrické připojení
Konektor
Komunikační protokol
IO-Link
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Napájecí napětí
DC
Napájení z baterií
ne
Okolní teplota max. (°C)
70
Okolní teplota min. (°C)
-40
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Připojení antény
žádný účastník
Stupeň krytí
IP67, IP68
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
Bimodal (PNP/NPN)
Typ výstupu
IO-Link
home
Turck-Shop
Produkty
Others
R95C-8B22-KQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BCONN
Ceníková cena
7 453,00 Kč
Celkem za položku
7 453,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu