Home
Řešení
Produkty
Služby
Novinky a inspirace
Společnost
Menu
search
Načítání
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Přihlášení
RKC4.5T-P7X3.1-1-RSC4.5T/TXO3700 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabely pro senzory a akční členy / PUR Propojovací kabel
RKC4.5T-P7X3.1-1-RSC4.5T/TXO3700
ID produktu 6634627
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
oranžová
Délka kabelu (m)
1
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A
Konektor B
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Okolní teplota max. (°C)
80
Okolní teplota min. (°C)
-25
Použití
Signál
Počet pinů
5
Počet pólů
5
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
7
Průřez žíly (mm²)
0.34
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro svařovny, vhodný pro vlečné řetězy
home
Turck-Shop
Produkty
Others
RKC4.5T-P7X3.1-1-RSC4.5T/TXO3700
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
918,00 Kč
Celkem za položku
918,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu