Home
Řešení
Produkty
Služby
Novinky a inspirace
Společnost
Menu
search
Načítání
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Přihlášení
SDPB-0800D-0008 | TURCK - Váš globální automatizační partner
piconet stand-alone module for PROFIBUS-DP 8 Digital PNP Inputs Filter 0.2 ms
SDPB-0800D-0008
ID produktu 6824048
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Certifikáty
cULus
Napájecí napětí
DC
Okolní teplota max. (°C)
55
Okolní teplota min. (°C)
0
Počet kanálů
8
Přenosová rychlost sběrnice
9,6 kB/s …12 Mb/s
Připojení napájení
2 x M8
Připojení sběrnice
1 x M12
Rozměry
175 mm x 30 mm x 26,5 mm
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
PROFIBUS-DP
Typ přístroje
Kompaktní stanice, Modul I/O
Typ signálu
Digitální vstup
Způsob připojení signálu
M8
home
Turck-Shop
Produkty
Others
SDPB-0800D-0008
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
10 137,00 Kč
Celkem za položku
10 137,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu