Home
Řešení
Produkty
Služby
Novinky a inspirace
Společnost
Menu
search
Načítání
add_shopping_cart
piconet stand-alone module for PROFIBUS-DP 4 Digital PNP Inputs Filter 0.2 ms
SDPB-0404D-0001
ID produktu 6824049
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
10 679,00 Kč
Celkem za položku
10 679,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Certifikáty
cULus
Napájecí napětí
DC
Okolní teplota max. (°C)
55
Okolní teplota min. (°C)
0
Počet kanálů
8
Přenosová rychlost sběrnice
9,6 kB/s …12 Mb/s
Připojení napájení
2 x M8
Připojení sběrnice
1 x M12
Rozměry
175 mm x 30 mm x 26,5 mm
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
PROFIBUS-DP
Typ přístroje
Kompaktní stanice, Modul I/O
Typ signálu
Digitální vstup, Digitální vstup/výstup, Digitální výstup
Výstupní napětí
2029 VDC od napětí zatížení
Způsob připojení signálu
M8
home
Turck-Shop
Produkty
Others
SDPB-0404D-0001
add_shopping_cart
person
Přihlášení