Home
Řešení
Produkty
Služby
Novinky a inspirace
Společnost
Menu
search
Načítání
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Přihlášení
SDNB-40A-0007 | TURCK - Váš globální automatizační partner
piconet stand-alone module for DeviceNet 4 Analog Inputs 0(4)… 20 mA
SDNB-40A-0007
ID produktu 6824172
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Certifikáty
cULus
Napájecí napětí
DC
Okolní teplota max. (°C)
55
Okolní teplota min. (°C)
0
Počet kanálů
4
Přenosová rychlost sběrnice
125/250/500 kb/s
Připojení napájení
2 x M8
Připojení sběrnice
1 x M12
Rozměry
175 mm x 30 mm x 26,5 mm
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
DeviceNet
Typ přístroje
Kompaktní stanice, Modul I/O
Typ signálu
Analogový vstup
Způsob připojení signálu
M12
home
Turck-Shop
Produkty
Others
SDNB-40A-0007
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
15 865,00 Kč
Celkem za položku
15 865,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu