Home
Řešení
Produkty
Služby
Novinky a inspirace
Společnost
Menu
search
Načítání
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Přihlášení
SNNE-04A-0009 | TURCK - Váš globální automatizační partner
piconet Extension Module for IP-Link 4 Analog Outputs 0…20 mA
SNNE-04A-0009
ID produktu 6824201
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Certifikáty
cULus
Napájecí napětí
DC
Okolní teplota max. (°C)
55
Okolní teplota min. (°C)
0
Počet kanálů
4
Připojení napájení
2 x M8
Rozměry
126 mm x 30 mm x 26,5 mm
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
CANopen, DeviceNet, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET
Typ přístroje
Rozšiřovací moduly
Typ signálu
analogový výstup
Způsob připojení signálu
M12
home
Turck-Shop
Produkty
Others
SNNE-04A-0009
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
10 739,00 Kč
Celkem za položku
10 739,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu