Home
Řešení
Produkty
Služby
Novinky a inspirace
Společnost
Menu
search
Načítání
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Přihlášení
EC-FKFDW4.54-0.5/16 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Accessories for Fieldbus Systems Flange
EC-FKFDW4.54-0.5/16
ID produktu 6935754
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE
Délka opředení (m)
0.5
Jmenovité napětí (V)
60
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování B
Materiál těla konektoru A
mosaz
Použití
Data
Počet pinů
5
Proudové zatížení (A)
4
Průřez žíly (mm²)
0.34
Síťový protokol
PROFIBUS-DP
Typ připojení
Drátové spojení
Typ přístroje
Panelový konektor
Závit
M16 x 1,5
home
Turck-Shop
Produkty
Others
EC-FKFDW4.54-0.5/16
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
381,00 Kč
Celkem za položku
3 810,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu